UNITRONIC® LiYY A
Cables de transmisión de datos con identificación de colores según DIN47100 - con aprobación UL/CSA
UNITRONIC® LiYY A: cable de datos de PVC de baja frecuencia, código de color DIN 47100, UL CSA AWM, flexible, (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación y control
- Versión con aprobación UL y CSA
- Otras medidas/colores consultar previamente
Beneficios
- Adecuado para multitud de aplicaciones.
Ámbito de uso
- Cableado de dispositivos, maquinaria y plantas pensado para la exportación al mercado norte americano o países donde es requerida la certificación UL-/CSA de los cables
- Apto para el mercado americano
Características de producto
- No propagador de la llama según IEC 60332-1-2,UL VW-1 y CSA FT 1
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL AWM Style 2464
- CSA AWM I/II A
- UL File No. E63634
Composición de producto
- Trenza de múltiples filamentos de hilos de cobre estañado
- Aislamiento de conductor realizado con PVC
- Cubierta exterior de mezcla especial de PVC Color de la cubierta exterior: gris oscuro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
-
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
-
Código de identificación de conductores
- DIN 47100, sin repetición de colores (tabla T9 del apéndice)
-
Formación del conductor
- Tamaños de conductor AWG, 7 o 19 hilos
-
Radio de curvatura mínimo
- Uso flexible ocasional: 15 x diámetro exterior
- Instalación fija: 4 x diámetro exterior
-
Tensión nominal
- UL/CSA: 300 V
-
Tensión de prueba
- 1500 V
-
Rango de temperaturas
- Uso móvil ocasional: de -5 °C a +70 °C (UL: +80 °C)
- Instalación fija (IEC):
-40°C a +80°C
UL: máx. +80°C -
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tamaño de empaquetado: rollo 152 m; bobina 305 m
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.