SKINTOP® CLICK

SKINTOP® CLICK, prensaestopas con sistema CLICK para ahorro de tiempo en instalación, simple, protección frente a la vibración, sin necesidad de rosca

  • El sistema de inserción de cable más innovador del mercado para un montaje altamente flexible y rápido. Simplemente haga click hacia dentro, gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha y ¡listo!Resultado: fijado, centrado y máxima protección en unos segundos.
  • Disponible en el práctico maletín surtido en el catálogo online

Gran resistencia químicaAlcance de sujeción amplioAhorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasResistente a radicación UVVariedad de certificados de aprobación

CECULUSVDEcRUusDNV

Referencia Denominación de pieza/tamañoØ F mmM (agujero en mm)SW1 / SW2 mmLongitud media C mmThread length D mmS (grosor de la pared en mm)Unidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINTOP® CLICK gris claro
53112692
CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112686
CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112687
CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112688
CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112694
CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK gris plateado
53112921
CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112876
CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112877
CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112878
CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112922
CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025
SKINTOP® CLICK negro
53112923
CLICK 124.5 - 7.012,3 (-0,2)15.0 / 18.040.081.0 - 4.050
53112882
CLICK 165.0 - 9.016,3 (-0,2)19.0 / 22.042.081.0 - 4.050
53112883
CLICK 207.0 - 13.020,3 (-0,2)25.0 / 27.045.081.0 - 4.025
53112884
CLICK 259.0 - 17.025,3 (-0,2)30.0 / 32.048.081.0 - 4.025
53112924
CLICK 3211.0 - 20.032,3 (-0,2)36.0 / 40.056.081.0 - 4.025

Beneficios

  • Menos piezas, sin contratuerca
  • Ahorre hasta un 70% de tiempo gracias al sistema innovador de fijación
  • Montaje sencillo y sin problemas en cualquier posición
  • Protección frente a vibraciones
  • No es necesaria rosca de fijación

Ámbito de uso

  • Tecnología de automatización
  • aplicaciones solares
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Aplicaciones eléctricas y de medición y control.
  • Tecnología de aire acondicionado

Norm references / Approvals

  • UL File Nr. E79903

Entrega

  • Herramienta de desmontaje incluida en el volumen de suministro

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas

Colores disponibles

  • RAL 7001 gris plateado
    RAL 7035 gris claro
    RAL 9005 negro / resistente a los rayos UV

Material

  • Cuerpo: poliamida especial
    Sellado elastómero especial

Grado de protección:

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Rango de temperaturas

  • Dinámica: de -20 °C a +100 °C
  • Estática: de -40°C a +100°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.