Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® SOLAR H1 BUR: cable solar LAPP H1Z2Z2-K certificado por TÜV según EN 50618/ IEC 62930, resistencia mecánica UL 854, AD8, puede tenderse enterrado, CPR Dca 1X4mm²-1X10mm².
Cable ÖLFLEX® SOLAR, conforme a EN 50618, certificado TÜV H1Z2Z2-K, reticulado mediante haz de electrones, diseño estanco mejorado, para tendido enterrado, ensayo de impacto UL 854 y resistencia al agua AD8
ÖLFLEX® TRAIN 301 TW 300V - Cable unipolar conforme a EN 50306-2 tipo M, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
LIFY 1 kV, cable de alimentación y control, cable unipolar especial de PVC, trenzado extrafino/cable de medición extremadamente flexible, pared aislante gruesa/protegido hasta 1 kV, máx. +70 °C
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V, cable unipolar según EN 50264-3-1 tipo M, para vehículos sobre raíles/ferrocarril, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130
ÖLFLEX® TRAIN 340 600V, cable de control EN 50264-3-2 MM, 0,6/1 kV para requisitos exigentes en aplicaciones ferroviarias/material rodante; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRUCK 470 P FLRYY11Y, cable de alimentación y control de PUR/PVC para vehículos comerciales, aplicaciones en camiones, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
ÖLFLEX® TRUCK 170 FLRYY, cable de alimentación y control de PVC para vehículos comerciales, aplicaciones en camiones, 60 V CC, ADR, TÜV, ISO6722, ISO4141-3
ÖLFLEX® TRAIN 315 C TW-P 300V - cable de control apantallado, de conformidad con EN 50306-4 3P tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - cable de control apantallado conforme a EN 50264-3-2 tipo MM S, para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0
Cable unipolar especial ESUY, cable de tierra para puesta a tierra y cortocircuito o como conexión equipotencial, alta flexibilidad, cubierta exterior transparente de PVC, no propagador de la llama
LIFY, cable de alimentación y control, cable unipolar especial de PVC, trenzado extrafino/cable de medición extremadamente flexible, protección contra baja tensión, máx. +70 °C
ÖLFLEX® TRAIN 325 C TW-E 300V - Cable de control apantallado conforme a EN 50306-4 3E tipo MM S, 300/500V para vehículos sobre carriles/aplicaciones ferroviarias, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0