Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV, sin halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, apantallado, edificios públicos
ÖLFLEX® CLASSIC 110 H: cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 ° C, múltiples aplicaciones, CPR
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, uso al aire libre
ÖLFLEX® 150, cable de control de PVC armonizado H05VV5-F y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
ÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600 V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control 0,6/1 kV, PVC, Tray Exposed Run, Wind Turbine
ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable de PVC flexible, con conductores coloreados. Cable de control para múltiples aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites, flexible y resistente a la radiación UV, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV: cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156 clase 5, apantallado, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores
ÖLFLEX® CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV, cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156, clase de conductor 5, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV para múltiples aplicaciones, PVC, clase 5, con codificación numérica, apantallado y uso al aire libre
Cables de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV, libre de halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, edificios públicos
ÖLFLEX® CLASSIC 100, cable flexible de PVC, con código de colores, cable de alimentación y control para diversas aplicaciones, 450/750 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX® TRAY II CY: UL TC-ER 600V, AWM 1000V WET 75°C SUN/ OIL RES I+II DIR BUR CSA AWM I/II A/B FT4 cable de alimentación y control apantallado de PVC 0,6/1 kV, Tray Exposed Run
ÖLFLEX® EB CY, cable de control de PVC, flexible, apantallado y numerado, con cubierta exterior azul para circuitos de seguridad intrínseca, U0/U: 300/500 V