ÖLFLEX® TRAY II
Cable de control ÖLFLEX® 0,6/1 kV, UL TC-ER 600 V MTW AWM WET OIL/ SUN RES CSA TRAY
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V o AWM 1000V, WET 75°C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, cable de alimentación y control de PVC, 0,6/1 kV, Tray - Exposed Run
- Resistente a torsión para drip loops
- Amplio campo de aplicación (NFPA 70/NEC), conforme a NFPA 79
- Uso en exteriores en USA
Beneficios
- 75ºC mojado + resistente a radiación UV; uso a la interperie en USA
- Económico, de fácil instalación, ya que no precisa de canalizaciones cerradas (apto para instalaciones visibles)
- Amplio rango de aplicaciones debido a sus múltiples certificaciones
Ámbito de uso
- Industrial machinery, plant engineering in the USA
- Unprotected 600V operation on cable tray in the USA, incl. 6 ft. Exposed Run laying sections for version with at least 3 conductors
- Máquina herramienta conforme a (UL) MTW
- Outdoor use and Direct Burial in the USA, per UL 1277
- USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) for Wind Turbine Generators
Características de producto
- No propagador de incendio según CSA FT4; UL (Ensayo vertical)
- Resistente a aceites según UL OIL RES I & II
- Resistente al agua, UL 75°C mojado
- Resistente a los rayos UV (SUN RES), resistente al ozono
- Apto para aplicaciones de torsión en el "drip loop" de los aerogeneradores (WTG)
Normas de referencia / Aprobaciones
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
- UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
- CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
Composición de producto
- Conductor formado por hilos finos de cobre desnudo trenzados
- Aislamiento: cubierta de nylon+PVC (revestimiento de PA)
- Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
- Color de cubierta: negro
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- Descripción de clase ETIM 5.0: cable de control
-
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 6.0 Class-Description: Línea de control
-
Código de identificación de conductores
- Negro con números blancos
-
Formación del conductor
- Hilos finos de cobre desnudo trenzados
-
Movimiento de torsión en WTG
- TW-0 y TW-2, consulte el apéndice T0
-
Radio de curvatura mínimo
- 2 AWG (33.62 mm2) & smaller: 4 x OD
- 1 AWG (42.41 mm2) & larger: 6 x OD
-
Tensión nominal
- UL/CSA: 600 V (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 V
- UL/CSA: 1000 V (AWM) IEC: U0/U = 600/1000 V
-
Conductor de protección
- G = con conductor de protección AM/VE
- X = sin conductor de protección
-
Rango de temperaturas
- Instalación fija: -40°C a +90°C Movimiento ocasional: -25°C a +90°C AWM: +105°C
-
- Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud.
- Base de precios del cobre: 150 EUR/100 kg. Consulte el apéndice del catálogo T17 para obtener información sobre la definición y el cálculo de los recargos relacionados con el cobre.
- Encuentre las longitudes estándar en www.lappgroup.es/longitudesestandar
- Tipo de embalaje: rollo si ≤ 30 kg y ≤ 250 m, bobina en los demás casos
- Especifique la configuración deseada (p. ej. 1 bobina de 610 m u 8 rollos de 76 m)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.