Sistema de bobina múltiple
Situaciones especiales requieren embalajes especiales
El sistema de bobina múltiple permite la agrupación de cables en el lugar de instalación. Normalmente se utiliza para realizar tiradas con la misma longitud (por ejemplo: 3 x 500 m).
Beneficios:
- Reducción de costes de transporte
- Instalación simultánea de varios cables en campo
- Simplificación de procesos en campo
- Facilita la agrupación de varias mangueras
- Opción de devolver la bobina (a consultar)
¿Interesado?
Comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente y ventas: 934 796 271