- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Accesorios para cables
- Transportar, almacenar, desenrollar
- Soluciones de desbobinado
- Desenrollador de bobina CHAMPION
Desenrollador de bobina CHAMPION
Desenrollador universal para tambores de cable
Para un desenrollado profesional y cuidadoso incluso de cables sensibles
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
SKINDICHT SM-PE PG 9 LOCKNUT
SKINDICHT SM-PE PG 9 LOCKNUT
52103210
SKINDICHT® SM-PE, contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa de aislamiento, para prensaestopas en aplicaciones CEM
SKINTOP MS-SC PG 9
SKINTOP MS-SC PG 9
53112210
SKINTOP® MS-SC, prensaestopas de latón para cables apantallados con contacto de pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, fácil de instalar
SKINTOP MS-SC-M 12X1.5
SKINTOP MS-SC-M 12X1.5
53112610
SKINTOP® MS-SC-M, prensaestopas de latón con contacto a pantalla de baja resistencia y contacto CEM flexible de alta conductividad, montaje fácil
SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 LOCKNUT
SKINDICHT SM-PE-M 12X1.5 LOCKNUT
52103300
SKINDICHT® SM-PE-M, contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa aislante y garantizar el mejor contacto CEM
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5
UNITRONIC BUS CAN 1X2X0,5
2170266
Para sistemas de comunicación basados en CAN como CANopen. No propagador de la llama conforme a IEC 60332-1-2, rango de temperaturas de -40°C a +80°C
ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BK
4150501
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, power and control cable, PVC single core, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C
UNITRONIC LiYCY 4x0,5
UNITRONIC LiYCY 4x0,5
0034604
UNITRONIC® LiYCY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN 47100, (flexible, 0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, apantallado, instrumentación y control
UNITRONIC LiYY 25x0,14
UNITRONIC LiYY 25x0,14
0028225
UNITRONIC® LiYY: cable de datos de PVC de baja frecuencia, codificación DIN47100, flexible (0,34 mm² Maxi TERMI-POINT®), no propagador de la llama, instrumentación, control, automatización
UNITRONIC LiYD11Y 18x0,14
UNITRONIC LiYD11Y 18x0,14
0033218
UNITRONIC® LiYD11Y: cable de datos negro PUR exterior, apantallamiento de envoltura total de cobre, conductores PVC, DIN 47100, apto para espiralización, flexible de -5°C a +70°C, resistente a la abrasión
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1
ÖLFLEX CLASSIC 110 Orange 3G1
0019701
ÖLFLEX® CLASSIC 110 ORANGE, cable de control de PVC, conductores naranjas flexibles y numerados, especial para funciones de aviso y circuitos excepcionales, también para YSLY o YY
UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64
UNITRONIC BUS PB FD P A 1X2X0,64
2170822
Cable de bus para PROFIBUS-DP, -FMS y FIP. Con homologación UL/CSA, libre de halógenos y resistencia a la propagación de la llama mejorada. Rango de temperaturas de -40°C a +80°C
STEEL CABLE TIE LS 4.6 - 100
STEEL CABLE TIE LS 4.6 - 100
61812947
Bridas de acero inoxidable LS de alta calidad (AISI 316), que es resistente al ácido y la corrosión. Ideal para haces de cables en ambientes exigentes.
CABLE TIE DETECT 98X2.5 BU
CABLE TIE DETECT 98X2.5 BU
61723360
La característica detectable hace que la brida sea especialmente interesante para la industria de alimentos y bebidas.
ÖLFLEX HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP
ÖLFLEX HEAT 205 C MC 4X0,75 PTFE/FEP
30016373
ÖLFLEX® HEAT 205 PTFE/FEP, cable de alimentación de FEP apantallado, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas ampliadas de -100°C a +205°C
ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1
ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G1
0026007
ÖLFLEX® HEAT 105 MC, cable de alimentación de PVC tipo H05V2V2-F para uso en máquinas, transformadores, armarios eléctricos y electrodomésticos hasta +90°C
ETHERLINE CAT.6A FRNC FLEX FC
ETHERLINE CAT.6A FRNC FLEX FC
2170589
Cable Ethernet flexible Cat.6A con estructura Fast Connect, para su instalación en condiciones de espacio limitadas y distancias de transmisión cortas.
UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25
UNITRONIC LI2YCY (TP) 1X2X0,25
0031370
Hilo fino UNITRONIC® Li2YCY (TP): baja frecuencia, baja capacitancia, flexible, cable de datos de PVC apantallado, DIN 47100, pares de conductores individuales PE trenzados, cableado de interfaz RS422 / RS485
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5
ÖLFLEX HEAT 180 GLS 4G1,5
00462153
ÖLFLEX® HEAT 180 GLS, cable de alimentación y control de silicona armado en acero para uso en máquinas, construcción de plantas y de herramientas para temperaturas de hasta +180°C
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0,5
ÖLFLEX HEAT 125 C MC 2X0,5
1024400
ÖLFLEX® HEAT 125 C MC: cable de control apantallado, con aprobación DNV GL, no propagador de la llama según IEC 60332-3, para uso en la construcción de máquinas e instalaciones hasta +125 °C
UNITRONIC BUS FF 2
UNITRONIC BUS FF 2
2170352
Uso en áreas intrínsecamente seguras, especialmente en el campo de la automatización de procesos. Homologación UL/CSA. Rango de temperaturas de -40 °C a +105°C
Referencia | Denominación | Unidad base | Precio (base) | |
---|---|---|---|---|
85008070 | CHAMPION 52 | |||
85008071 | CHAMPION 67 | |||
85008072 | Juego de ruedas giratorias CHAMPION (4 uds.) | |||
85008073 | Patas de goma CHAMPION (4 uds.) |
Beneficios
- Construcción robusta con capacidad de carga de 200 kg
- Estabilidad fiable gracias a los pies de goma reductores de ruido
- Rodillos ajustables fácilmente, con 3 posiciones diferentes
- Sin necesidad de mantenimiento
Ámbito de uso
- Desenrollador de bobina para el uso diario en el taller o en la obra
- También como solución de almacenamiento en el taller eléctrico
- Con ruedas giratorias adicionales para el uso móvil
Características de producto
- Para diámetros de bobina de 150 a 900 mm
- Disponible en dos anchuras distintas para bobinas de hasta 520 o 670 mm de anchura
- Marco híbrido ligero de poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio
- Dotados de 4 pies de goma antideslizantes
- Opcionalmente con 4 ruedas giratorias para el transporte de bobinas
Clasificación
- ETIM 7.0 Class-Description: desenrollador de bobinas de cable
- ETIM 7.0 Class-Description: desenrollador de bobinas de cable
Dimensiones
- 52: 577x565x120mm
67: 727x565x120mm
Datos generales
- Peso:
52: 7,2 kg
67: 9,0 kg - Material: poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.