- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Accesorios para cables
- Transportar, almacenar, desenrollar
- Soluciones de desbobinado
- Carros para bobinas
Carros para bobinas

Carro móvil para transportar, almacenar y desenrollar bobinas de cable.
Mediante un soporte adicional puede ampliarse el carro para transportar 4 bobinas adicionales.


H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 VT
H05V-K 1X1 VT
4510073
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,75 DBU
H05V-K 1X0,75 DBU
4510142
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 WH
H05V-K 1X1 WH
4510053
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X2,5 BK
4160501
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K

H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H07V-K 1X1,5 DBU
H07V-K 1X1,5 DBU
4520141
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ETHERLINE ROBUST PN Cat.7
ETHERLINE ROBUST PN Cat.7
2170452
Cable Ethernet Industrial para la industria de la alimentación y bebidas, Cat.5e y Cat.7 PROFINET Tipo B, cable Profinet con cubierta de TPE especial para ambientes severos, libre de halógenos

H05VVC4V5-K 7G0,5
H05VVC4V5-K 7G0,5
0035703
Cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K, resistente a aceites, apantallado, flexible y numerado para múltiples aplicaciones; HAR: 300/500 V

TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2
TRONIC MODULE SINGLE CORE CART 6X2
85001621
Soluciones móviles y flexibles para transportar, almacenar y desenrollar rollos y bobinas de cables unipolares.

ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5
ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 4G2,5
1133501
ÖLFLEX® SERVO 2XSLCH-JB, cable de conexión para accionamientos eléctricos de gran rendimiento y aplicaciones SERVO, optimizado para CEM, con apantallamiento doble y sin halógenos.

J-Y(ST)Y...LG 16X2X0,6
J-Y(ST)Y...LG 16X2X0,6
1591310
Cable de instalación J-Y(ST)Y...LG para interiores para telecomunicación/procesamiento de información, conductor sólido/uso estacionario, trenzado en capas, lámina estática, VDE 0815

ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 100 SY 3G2,5
0016088
ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY, cable flexible de PVC, con código de color, con trenzado de acero, cable de alimentación y control para diversas aplicaciones

ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 7x1
ÖLFLEX TRAIN 345 C 600V 7x1
15345062
ÖLFLEX® TRAIN 345 C 600V - cable de control apantallado conforme a EN 50264-3-2 tipo MM S, para vehículos sobre raíles/aplicaciones ferroviarias, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0

ÖLFLEX 150 CY 4G1,5
ÖLFLEX 150 CY 4G1,5
0015804
ÖLFLEX® 150 CY, cable de control de PVC armonizado H05VVC4V5-K y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 2X2,5
1123476
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV: cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156 clase 5, apantallado, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores

ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GNYE
ÖLFLEX HEAT 205 SC 1X0,5 GNYE
0082000
ÖLFLEX® HEAT 205 SC, cable unipolar de FEP, robusto, resistente a productos químicos, ahorra espacio, para uso en construcción de máquinas y plantas con temperaturas de -100°C a +205°C

ÖLFLEX 150 4G1,5
ÖLFLEX 150 4G1,5
0015304
ÖLFLEX® 150, cable de control de PVC armonizado H05VV5-F y con certificación UL/CSA AWM, resistente al aceite, flexible y numerado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V

ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GNYE
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 GNYE
15331021
ÖLFLEX® TRAIN 331 600V, cable unipolar según EN 50264-3-1 tipo M, para vehículos sobre raíles/ferrocarril, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130

NSGAFÖU 1,8/3kV 1X70
NSGAFÖU 1,8/3kV 1X70
1600309
NSGAFÖU 1,8/3 kV CA, certificación VDE, cable de conexión, conductor de goma con revestimiento exterior, clase 5, resistente al aceite, VDE 0250-602

ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
ETHERLINE LAN Cat.6A 0,25 BK
24441316
Libre de halógenos Cat. 6a para Gigabit Ethernet con certificación UL. Disponible en distintos colores y longitudes

ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,5
ÖLFLEX CLASSIC 110 12G0,5
1119012
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

H05V-K 1X1 VT
H05V-K 1X1 VT
4510073
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina

ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
Anteriormente: MULTI-STANDARD SC 2.1
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, cable de conexión y control, cable con núcleo de PVC para cableado de campo, UL MTW VW-1, UL AWM estilo 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Solución de almacenamiento móvil y flexible
- Práctico transporte y desenrollado sencillo de varias bobinas en el lugar de instalación
Ámbito de uso
- Transportar, almacenar y desbobinar tambores de cables
Características de producto
- Carro móvil para transportar y almacenar ocho bobinas
- Tirar y guiar el carro con ayuda de una barra de tracción
- Apto para bobinas con ancho de hasta 420 mm, laterales con un diámetro de 400 y 500 mm, así como un eje con orificio de 80 mm
- Equipado con ejes (Ø 25 mm) para sujeción de bobinas, con coronas de centrado
- Disponible opcionalmente: freno para eje de bobina (referencia 85008082)
Dimensiones
- L=1250 mm, An=1100 mm, Al=1150 mm
Datos generales
- Peso (sin bobinas): 90 kg
- Carga máxima: 400 kg (50 kg por bobina)
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.