e-Shop

Insertos 17 polos versión soldada PCB EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos EPIC® 17 polos para circuitos impresos

  • Con pines soldados para placas PCB-8
  • solo para carcasas tipo A1, B1 y B2
  • Hecho en Alemania

Ingeniería de plantaEnergía eólicaGran resistencia químicaResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónRobustoVariedad de certificados de aprobación

CE

Referencia Descripción del artículoInsertosContactos incluídosConfiguración de contactosUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Insertos de 17 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)
44420160
Pieza en P+ contactos macho versión soldada17175
44420161
Pieza en P+ contactos hembra versión soldada17175
Insertos de 17 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)
44420162
Parte E+ contactos macho versión soldada17175
44420163
Parte E+ contactos hembra versión soldada17175

Beneficios

  • Insertos con contactos en la cara posterior para ser soldados en placas de circuitos impresos. Ideal en combinación con carcasas M23 tipo B1/B2 para montaje posterior

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • según IEC 61984: 50 V

Test de voltaje

  • 0,8 kV

Corriente nominal en A

  • 7 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 17
  • Contactos de soldadura de 17*1 mm

Tipo de conexión

  • Contactos para soldar Ø1,0 mm para montar en placas de circuitos impresos. Longitud del contacto desde el límite posterior de la carcasa B1/B2: 4 mm

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.