Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23

Insertos para conectores circulares M23

Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

Ingeniería de planta Energía eólica Gran resistencia química Resistencia mecánica Ahorro en tiempo de instalación Robusto Variedad de certificados de aprobación

CE VDE cRUus EAC

Referencia Descripción del artículo Insertos Contactos incluídos Configuración de contactos Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
Insertos de 7 polos, parte P = giro a la izquierda (lado de enchufe en el sentido contrario a las agujas del reloj)
44420148
Pieza en P sin contactos - 7 5
44420149
Pieza en P sin contactos - 7 20
44420150
Pieza en P + contactos macho para soldar 7 7 5
44420151
Pieza en P + contactos macho para soldar 7 7 20
44420152
Pieza en P + contactos hembra para soldar 7 7 5
44420153
Pieza en P + contactos hembra para soldar 7 7 20
Insertos de 7 polos, parte E = giro a la derecha (lado de enchufe en el sentido de las agujas del reloj)
44420154
Parte E sin contactos - 7 5
44420155
Parte E sin contactos - 7 20
44420156
Parte E + contactos macho para soldar 7 7 5
44420157
Parte E + contactos macho para soldar 7 7 20
44420158
Parte E + contactos hembra para soldar 7 7 5
44420159
Parte E + contactos hembra para soldar 7 7 20

Beneficios

  • Procesamiento universal de los insertos M23 mediante diferentes unidades de embalaje. Completamente montado con contactos de soldadura o desierto para montaje individual con contactos crimpados o de soldadura

Ámbito de uso

  • Ingeniería de planta
  • Tecnología de medición y control
  • Construcción de aparatos

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000438
  • Descripción de clase ETIM 5.0: inserto para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000438
  • ETIM 6.0 Class-Description: inserto de contacto para conectores industriales

Tensión nominal

  • según IEC 61984: 150 V

Test de voltaje

  • 4 kV

Corriente nominal en A

  • 18 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 4 mOhm

Contactos

  • Latón dorado

Número de contactos

  • 7

Tipo de conexión

  • Terminal crimpado: 1,0 - 2,5 mm²
  • Conexión soldada: máx. 2,5 mm²

Ciclos de conexión

  • 100

Con aprobación VDE

  • Control de producción certificado: VDE-REG. Nº. C24 (conforme a EN 61984, SELV conforme a DIN VDE 0100-410 debe garantizarse)
  • Número de archivo de UL: E249137

Rango de temperaturas

  • -25°C a +125°C

  • Los insertos se adecuan tanto a conectores macho como hembra. Para realizar una conexión completa se necesita un componente-P y un componente-E. Componente P=giro a la izquierda (sentido antihorario), componente E=giro a la derecha (sentido horario)
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.