e-Shop

Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares M23

Contactos hembra EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23

  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
  • Los contactos están diseñados para abarcar un amplio rango de sección y así reducir el número de referencias
  • Hecho en Alemania

Gran resistencia químicaResistente a la corrosiónResistencia mecánicaResistente a aceitesProtección frente a descarga de tracciónRobustoFiabilidad

Referencia DenominaciónDiseñoPara forma constructivaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Contactos de 1 mm, hembra, crimpado, para insertos D-Sub
44423356
D-SUB 1,0 torneadoCrimpado hembra 1 mm 0,25-1,0 mm²Insertos M23 D-Sub100
Contactos de 1 mm, hembra
74020601
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A610
74200600
M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6100
72402601
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm²Insertos M23 (no D-Sub)10
72402600
SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm²Insertos M23 (no D-Sub)100
74034500
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6100
74034501
M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm²Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A610
Contactos de 2 mm, hembra
72401601
SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm²Insertos M23 (no D-Sub)10
72401600
-Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm²Insertos M23 (no D-Sub)100
72404100
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm²Insertos M23 (no D-Sub)10
72404000
SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm²Insertos M23 (no D-Sub)100

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.