e-Shop

Herramientas EPIC® SIGNAL M23

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares M23

Herramientas EPIC® para la serie de conectores circulares M23

  • Herramienta de crimpado universal
  • Localizador tipo resolver para cambios rápidos al manipular otros contactos
  • Hecho en Alemania
Referencia Descripción del artículoInsertosAvisoUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

11148300
Posicionador para herramienta de crimpado LS1, M23--1
44420078
Herramienta de extracción de insertos M23Para carcasa tipo A, B, G-1
11148004
EPIC® CRIMP TOOL DIGITAL SMALLHerramienta de crimpado-1
11148302
EPIC® TOOL LOCATOR DIGITAL D-SUBFijadorPara contactos mecanizados: MH y D-SUB 1,0 mm (0,14 - 1,0 mm2)1
Herramientas
11148000
Herramienta de crimpadoen caja de herramientas, sin posicionador-1
11148001
Herramienta de crimpado digital:en caja de herramientas, sin posicionador-1
11148002
Máquina de crimpadoneumático para 5-10 bar, no incluye posicionador-1

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.