Contactos para crimpar EPIC® POWERLOCK
Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares
Contactos crimpados EPIC® POWERLOCK 660A de 35 mm² a 240 mm²
- Intensidad máxima: 660 A
- No conectar con los tipos atornillados (400A)
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.