- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- EPIC® POWERLOCK Crimp contacts, Tools, Accessories
EPIC® POWERLOCK Crimp contacts, Tools, Accessories
Algunos de los productos más utilizados


EPIC SIGNAL M23 D6 +20 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 +20 7-10 (5)
72044230
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
73000011
Conector de potencia EPIC® LS1 para contactos macho para prolongaciones de cables

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
73000003
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 con tuerca de acoplamiento

EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
EPIC M12X1 PROTECTION CAP PLUG
381167629
¡Proteja sus equipos! En este caso, sus conectores M12. Nuestra tapa de protección contra el polvo puede colocarse fácilmente en cualquier conector M12 que no se esté utilizando en ese momento, independientemente de si se ha instalado en un dispositivo o montado en un cable. La codificación mecánica del conector es irrelevante.

EPIC BATTERY 350HR7PC02
EPIC BATTERY 350HR7PC02
381167166
Tecnología de conexión especial para sistemas de almacenamiento de energía de hasta 1500 V.
Dado que los módulos de batería son el componente más importante dentro de los sistemas de almacenamiento de energía, deben conectarse de manera extremadamente segura, rápida y eficiente.
Con este conexíon de polo de batería giratoria de 360°, el cableado de los polos de la batería en la parte frontal se realiza de manera fácil.
Polarizados para evitar errores de conexión entre los diferentes colores.
Dado que los módulos de batería son el componente más importante dentro de los sistemas de almacenamiento de energía, deben conectarse de manera extremadamente segura, rápida y eficiente.
Con este conexíon de polo de batería giratoria de 360°, el cableado de los polos de la batería en la parte frontal se realiza de manera fácil.
Polarizados para evitar errores de conexión entre los diferentes colores.

EPIC M12 ELF528-10
EPIC M12 ELF528-10
381167613
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
24441291
Carcasa de montaje de conector de potencia EPIC® LS1 con contactos hembra y tecnología de cierre rápido TWIST

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 7.5-15.5
EPIC POWER LS1 D6 5+PE K TWIST 7.5-15.5
24441267
Conector enchufable de cable de potencia EPIC® LS1 con tecnología de cierre rápido TWIST

EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL
11148004
Herramientas EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1)
EPIC POWER M12 A4 M16 3+PE F 0,2m (1)
44423147
Base de panel de potencia EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²

EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 1,0-2,5
EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 1,0-2,5
44429318
Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5 para la serie de conectores circulares de tamaño 1.5