EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 2,5-4,0 EPIC POWER LS1.5 D BCM 3,6MM AU 2,5-4,0 44429319 Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5 para la serie de conectores circulares de tamaño 1.5
EPIC POWER LS1.5 F SCM 3,6MM AU 1,0-2,5 EPIC POWER LS1.5 F SCM 3,6MM AU 1,0-2,5 44429326 Contactos macho EPIC® POWER LS1.5 para la serie de conectores circulares de tamaño 1.5
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5) EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-13,5 (5) 44420037 Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento
EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 K 10,5-15,5 (5) EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 K 10,5-15,5 (5) 73000009 Conector de potencia EPIC® LS1 para contactos macho para prolongaciones de cables
EPIC POWER LS1 A6 3+PE+4 K (5) EPIC POWER LS1 A6 3+PE+4 K (5) 76084000 Conector de potencia EPIC® LS1, base para montaje en panel con contactos hembra
EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1) EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1) 381166485 Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento
EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20) EPIC POWER M23 F6 TWIST 14-17 (20) 381166145 Conector de acoplamiento EPIC POWER M23 TWIST
EPIC M17 counter nut M18x0,75 EPIC M17 counter nut M18x0,75 44423148 Accesorios EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17
EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL EPIC CRIMP TOOL DIGITAL SMALL 11148004 Herramientas EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17
EPIC POWER LS3 D6 3+PE+2 17,0-25,0 EPIC POWER LS3 D6 3+PE+2 17,0-25,0 44429344 Conector EPIC® LS3 para contactos hembra
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5) EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5) 00010108 Conector pasamuros EPIC® M23 para conexión de dos conectores M23
POWERLOCK BOX A6 S (1) POWERLOCK BOX A6 S (1) 44420286 POWERLOCK BOX 400A, versión para ranura de 19 pulgadas
EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1) EPIC POWERLOCK F6 C L3/GY M40 (1) 44420215 Acoplador (drain) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²
EPIC POWERLOCK D6 C L1/BN M40 (1) EPIC POWERLOCK D6 C L1/BN M40 (1) 44420218 Conector (source) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²
EPIC POWERLOCK A6 C L3/GY QP M12 (1) EPIC POWERLOCK A6 C L3/GY QP M12 (1) 44420230 Base de panel (source) EPIC® POWERLOCK 660A para conexión crimpada hasta 240 mm²
EPIC POWERLOCK QCM 185 (1) EPIC POWERLOCK QCM 185 (1) 44420239 Contactos crimpados EPIC® POWERLOCK 660A de 35 mm² a 240 mm²
EPIC SIGNAL M23 17E BEM (5) EPIC SIGNAL M23 17E BEM (5) 44420163 Insertos EPIC® 17 polos para circuitos impresos
EPIC SIGNAL M23 7P (5) EPIC SIGNAL M23 7P (5) 44420148 Insertos de 7 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23
EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (10) EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (10) 72400001 Contactos macho EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23
EPIC SIGNAL M23 12E SLM (5) EPIC SIGNAL M23 12E SLM (5) 73002720 Insertos de 12 polos EPIC® SIGNAL M23 para la serie de conectores circulares M23