
- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Conectores industriales
- Conectores circulares
- Contactos, herramientas, accesorios EPIC® SIGNAL M23
Contactos, herramientas, accesorios EPIC® SIGNAL M23
Algunos de los productos más utilizados


EPIC LS1/M23 BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (100)
EPIC LS1/M23 BCMD 1MM AU 0,14-1,0 (100)
74034500
Contactos EPIC® para M23, LS1, se ajustan y están calificados

SILVYN ADAPTER M23/M20X1.5
SILVYN ADAPTER M23/M20X1.5
55001312
Accesorios EPIC® para conectores circulares, se ajustan y está calificados

EPIC SIGNAL M23 D6 +20 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 +20 7-10 (5)
72044230
Conector de cables de señal EPIC® M23 con tuerca de acoplamiento

EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
EPIC POWER LS1 F6 3+PE+4 10,5-15,5 (20)
73000011
Conector de potencia EPIC® LS1 para contactos macho para prolongaciones de cables

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 8,5-11 (5)
EPIC POWER LS1 D6 5+PE K 8,5-11 (5)
73000004
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 con tuerca de acoplamiento

EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 8,5-11 (5)
EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 8,5-11 (5)
73000028
Conector de cables de alimentación EPIC® LS1 corto con tueca de acoplamiento

EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
EPIC POWER LS1 G5 5+PE K (5)
76153000
Carcasa para conector de potencia EPIC® LS1 con rosca M25 para contactos macho

EPIC M12 ELF528-10
EPIC M12 ELF528-10
381167613
Este conector compacto M12 con contacto PE entra en acción si se desea más potencia. Se utiliza para alimentar dispositivos y motores pequeños en aplicaciones de corriente continua (63 V, 16 A por contacto) – también en redes PROFINET. La codificación L impide el acoplamiento incorrecto con otros conectores.

EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
EPIC POWER LS1 A6 5+PE K TWIST
24441291
Carcasa de montaje de conector de potencia EPIC® LS1 con contactos hembra y tecnología de cierre rápido TWIST

EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 KS TW 10.5-15.5
EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 KS TW 10.5-15.5
24441287
Conector enchufable de cable de potencia EPIC® LS1 con tecnología de cierre rápido TWIST

EPIC M17 counter nut M18x0,75
EPIC M17 counter nut M18x0,75
44423148
Accesorios EPIC® M17 para la serie de conectores circulares M17

EPIC POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1)
EPIC POWER LS3 F6 3+PE+2 17,0-25,0 (1)
44429348
Acoplador EPIC® LS3 para contactos macho para la serie de conectores circulares de tamaño 3
- Contactos para conector circular EPIC®
- Herramientas para conectores circulares EPIC®
- Accesorios para M23 y conector circular LS1