Contactos macho |
74033001
| POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm² | LSI A1, A3, G5 | 10 | | | |
74033000
| POWER LS1 A SCM 1mm AU 0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm² | LSI A1, A3, G5 | 100 | | | |
74034001
| POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm² | LS1 F6, F7 | 10 | | | |
74034000
| POWER LS1 F SCM 1mm AU 0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm² | LS1 F6, F7 | 100 | | | |
74033101
| POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm² | LSI A1, A3, G5 | 10 | | | |
74033100
| POWER LS1 A SCM 2mm AU 0.5-2.5 | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm² | LSI A1, A3, G5 | 100 | | | |
74034101
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm² | LS1 F6, F7 | 10 | | | |
74034100
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 0.5-2.5 | Macho 2 mm 0,5-2,5 mm² | LS1 F6, F7 | 100 | | | |
44420103
| POWER LS1 F SCM 2mm AU 4.0 | Macho 2 mm 4,0 mm² | LS1 F6, F7 | 100 | | | |
Contactos macho |
72400001
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72400000
| SIGNAL M23 SCM 1mm AU 0.14-1.0 | Crimpado macho 1 mm 0,14-1,0mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
72402001
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72402000
| SIGNAL M23 SLM 1mm AU 1.0 | Soldadura macho 1 mm hasta 1 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
72401000
| M23 SCM 2mm AU 1.0-2.5 | Crimpado macho 2mm 1,0-2,5mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
72403100
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72403000
| SIGNAL M23 SLM 2mm AU 1.0-2.5 | Ranura macho 2 mm soldadura hasta 2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
Contactos hembra |
74020601
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | | | |
74200600
| M23/LS1 BCMS 1mm AU 0.14-1.0 | Ranura hembra 1 mm 0,14-1,0mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | | | |
72402601
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72402600
| SIGNAL M23 BLMS 1mm AU 1.0 | Ranura hembra 1 mm soldadura hasta 1 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
72401601
| SIGNAL M23 BCMS 2mm AU 1,0-2,5 | Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72401600
| - | Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
72404100
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 10 | | | |
72404000
| SIGNAL M23 BLMS 2mm AU 2.5 | Ranura hembra 2 mm soldadura hasta 2,5 mm² | Insertos M23 (no D-Sub) | 100 | | | |
74034501
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 10 | | | |
74034500
| M23/LS1 BCMD 1mm AU 0.14-1.0 | Hembra 1 mm resorte filar 0,14-1,0 mm² | Insertos M23 (no Sub-D), LS1 D6, LS1 A6 | 100 | | | |
44420104
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | Hembra 2 mm resorte filar 4 mm² | para tipo D6, A6 | 10 | | | |
44420105
| POWER LS1 D BCMD 2mm AU 4.0 | Hembra 2 mm resorte filar 4 mm² | para tipo D6, A6 | 100 | | | |
44429001
| POWER LS1 BCBG 2mm 1.0-2.5 (3000) RE | Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm² | LS1 D6, A6 | 1 | | | |
44429370
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | Hembra 2 mm resorte 0,5-2,5 mm² | LS1 D6, A6 | 100 | | | |
Contactos de 2 mm, hembra, crimpado |
44429371
| POWER LS1 D BCMF 2mm AU 0.5-2.5 | Hembra 2 mm resorte 0,5-2,5 mm² | LS1 D6, A6 | 10 | | | |