Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Contactos hembra EPIC® POWER LS1.5 para la serie de conectores circulares de tamaño 1.5

  • Todos los contactos están chapados de oro de alta calidad
  • Contactos ranurados con muelle de presión externa

Gran resistencia química Resistente a la corrosión Resistencia mecánica Protección frente a descarga de tracción Robusto Fiabilidad

Referencia Denominación Diseño Para forma constructiva Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
contactos hembra 3,6 mm
44429318
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 1,0-2,5 Hembra 3,6 mm 1,0-2,5 mm² para tipo D6, A6 10
44429319
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 2,5-4,0 Hembra 3,6 mm 2,5-4,0 mm² para tipo D6, A6 10
44429320
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 4,0-6,0 Hembra 3,6 mm 4,0-6,0 mm² para tipo D6, A6 10
44429321
LS1.5 D BCEM 3,6MM AU 6,0-10,0 Hembra 3,6 mm 6,0-10,0 mm² para tipo D6, A6 10
Contactos hembra 2 mm
44429322
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,25-1,0 Hembra 2 mm 0,25-1,0 mm² para tipo D6, A6 10
44429323
LS1.5 D BCEM 2MM AU 0,75-1,5 Hembra 2 mm 0,75-1,5 mm² para tipo D6, A6 10
44429324
LS1.5 D BCEM 2MM AU 1,0-2,5 Crimpado hembra 2 mm 1,0-2,5 mm² para tipo D6, A6 10
44429325
LS1.5 D BCEM 2MM AU 4,0 2mm hembra 4,0 mm² para tipo D6, A6 10

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contactos para conectores industriales

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 6.0 Class-Description: contacto para conectores industriales

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.