Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
ÖLFLEX® ROBUST 215 C, cable de control apantallado, resistente a la intemperie, aceites biológicos, detergentes y agua caliente, para uso en la industria de alimentación y bebidas y plantas de compostaje
Las etiquetas FLEXIMARK® LFL son hojas en blanco para la identificación de cables con portacaracteres. El texto puede imprimirse en las etiquetas utilizando nuestro software e impresoras láser comerciales
Para obtener una instalación fiable al 100 %, se recomienda utilizar herramientas profesionales para los contactos torneados, por ejemplo, una herramienta de extracción o un posicionador.
La carcasa metálica universal con 2 palancas dobles y 2 entradas de cable puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o la industria del plástico.
Bloquea de forma fiable, no arde y protege el inserto interno del polvo y la humedad: estas son solo tres de las características esenciales de nuestra recién renovada carcasa para conectores rectangulares. La ligera cubierta del conector de cables de poliamida también está libre de halógenos, es resistente a la radiación UV y tiene una rosca M20 para conectar un prensaestopas o racor de tubo.
¡Un auténtico portento! El inserto de conector rectangular 2+PE con conexión por tornillo axial es realmente potente -hasta 40 A- a pesar de su tamaño extremadamente compacto. Para la conexión sólo se necesita una llave Allen. Disponible en dos versiones con una tensión nominal de 400 V o 830 V.
El inserto con contactos estampados puede utilizarse, por ejemplo, en la construcción de máquinas e instalaciones o en sistemas de iluminación y sonido.
La robusta carcasa metálica con pernos de anclaje para una palanca simple y una entrada de cable lateral es idónea para su uso en la industria del plástico y en la construcción de máquinas e instalaciones.