e-Shop

Herramientas EPIC® POWERLOCK

Contactos, herramientas y accesorios para conectores circulares

Herramientas EPIC® POWERLOCK

Made in Europe

Referencia Descripción del artículoDiseñoUnid. de embalajeUnidad base

Precio (base)

44420243
Herramienta de desconexiónpara conexión enroscada1
44420337
Herramienta de crimpado-1
44420330
Inserto para la herramienta de crimpado50 mm²1
44420331
Inserto para la herramienta de crimpado70 mm²1
44420332
Inserto para la herramienta de crimpado95 mm²1
44420333
Inserto para la herramienta de crimpado120 mm²1
44420334
Inserto para la herramienta de crimpado150 mm²1
44420335
Inserto para la herramienta de crimpado185 mm²1
44420336
Inserto para la herramienta de crimpado240 mm²1
44420340
Inserto para la herramienta de crimpado240 mm² NUEVO1

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • Descripción de clase ETIM 5.0:herramienta para terminales crimpados para cable, punteras y conexiones de pantalla

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 6.0 Class-Description: herramienta de crimpado extremo de cable/conector, manguitos terminales, conector apantallado

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.