e-Shop

Kits 8 polos EPIC® LS1

CEcRUusProbado por VDE

pedido sin complicaciones; Minimiza los errores en los pedidos; Hecho en Alemania; Kits preparados con los componentes adecuados

Características técnicas

Clasificación ETIM 5

Clasificación ETIM 6

Tensión nominal

Corriente nominal en A

Número de contactos
3 + PE + 4

EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Características

  • Configuración de contactos 3+PE+4, para contactos hembra de 2mm de Ø + 1mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² y 0,14-1,0 mm² incluidos
  • Conector de cable D6, alcance de fijación 7,5 - 15,5 mm
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009694
1
EPIC POWER LS1 KIT A1 3+PE+4 K (1)

Características

  • Configuración de contactos 3+PE+4, para contactos macho de 2 mm de Ø + 1 mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² y 0,14-1,0 mm² incluidos
  • Montaje de pared frontal A1
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009695
1
EPIC POWER LS1 KIT A3 3+PE+4 K (1)

Características

  • Configuración de contactos 3+PE+4, para contactos macho de 2 mm de Ø + 1 mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² y 0,14-1,0 mm² incluidos
  • Acodado rotativo A3, montaje de pared frontal
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
25009696
1
EPIC POWER LS1 KIT F6 3+PE+4 K (1)

Características

  • Configuración de contactos 3+PE+4, para contactos macho de 2 mm de Ø + 1 mm de Ø
  • Contactos mecanizados para crimpar 0,5-2,5 mm² y 0,14-1,0 mm² incluidos
  • Adaptador F6, alcance de sujeción 7,5 - 15,5 mm
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
75009697
1
EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K TWIST

Características

  • Tecnología de cierre rápido TWIST
  • Conector bloqueado de modo seguro con 1/4 de vuelta
  • Seguro ante vibraciones
  • No enchufable con cajas de montaje/conectores de acoplamiento estándar EPIC®
ReferenciaUnidad / unid. embalajeUnidad basePrecio (base)
24441294
1