e-Shop

Conectores EPIC® POWER M12 630V

Conectores circulares para servomotores y alimentación

Conector de cables de alimentación EPIC® M12, 630 V y 12 A, conexión roscada 0,75-1,5 mm²

  • Conector de panel más pequeño
  • Hecho en Alemania

LigeroAhorro de espacioImpermeable

cRUus

Referencia Descripción del artículoAlcance de sujeción minAlcance de sujeción maxUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

44423140
Conector macho recto8101
44423141
Conector hembra recto8101
44423142
Conector macho acodado8101
44423143
Conector hembra acodado8101

Beneficios

  • Solo es necesario un destornillador
  • Pequeño, permite ahorrar espacio para su uso en lugares con escaso espacio disponible
  • contactos dorados de alto rendimiento

Ámbito de uso

  • Suministro de alimentación para dispositivos pequeños
  • Para cables monofásicos o trifásicos sin N

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conector circular (conector industrial)

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: conector redondo (conector industrial)

Tensión nominal

  • 630 V

Test de voltaje

  • 6 kV

Corriente nominal en A

  • 12 A

Grado de contaminación

  • 3

Resistencia de contacto

  • < 3 mOhm

Número de contactos

  • 3 + PE
  • Codificado en S

Tipo de conexión

  • Conexión atornillada: 0,75 - 1,5 mm²

Grado de protección:

  • IP 67

Ciclos de conexión

  • 100

Rango de temperaturas

  • -40 °C a +85 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.