Tubos metálicos
Algunos de los productos más utilizados


SILVYN UI 511 3/8IN INSERT SET NPB
SILVYN UI 511 3/8IN INSERT SET NPB
61798096
Kit de insertos SILVYN® UI, kit de insertos para SILVYN® UI 511

SILVYN MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
SILVYN MSK-M 25X1.5 AS ATEX BRUSH
55506042
SILVYN® MSK-M BRUSH, racor de latón niquelado para entornos ATEX, descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 16X1.5 AS ATEX
SILVYN MSK-M 16X1.5 AS ATEX
55506011
SILVYN® MSK-M ATEX, racor de latón niquelado para entornos ATEX, descarga de tracción de cable integrada

SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY
SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY
64400060
SILVYN® AS-P is es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente con cubierta de PVC

SILVYN AS 14 / 11X14 50M
SILVYN AS 14 / 11X14 50M
61802090
SILVYN® AS es un tubo protector de metal con perfil simple enrollado helicoidalmente

SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M
SILVYN EMC AS-CU 17 / 13X17 50M
64400502
SILVYN® EMC AS-CU es un tubo protector de metal con perfil simple y trenzado CEM

SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
SILVYN MSK-U-M 12X1.5 ADAPTER
55506129
SILVYN® MSK-U-M, empalme intermedio universal para atornilladuras de tubo, con descarga de tracción integrada

SILVYN UI 511 1/2IN 17.0X21.0
SILVYN UI 511 1/2IN 17.0X21.0
61799817
SILVYN® UI 511, tubo metálico de acero inoxidable con perfil entrelazado doble (perfil AGRAFF) para las cargas mecánicas más altas, altamente resistente a la corrosión

SILVYN MSK-M 32X1.5 EDU BRUSH
SILVYN MSK-M 32X1.5 EDU BRUSH
55506026
SILVYN® MSK-M BRUSH, racor de latón niquelado con apantallamiento CEM, descarga de tracción de cable integrada

SILVYN MSK-M 12X1.5 AS
SILVYN MSK-M 12X1.5 AS
55506080
SILVYN® MSK-M US, atornilladura de tubo con descarga de tracción integrada

SILVYN LGES M16X1.5/2 NPB
SILVYN LGES M16X1.5/2 NPB
55503491
SILVYN® LGES-M es un racor giratorio de acero inoxidable con rosca métrica para aplicaciones con movimiento de torsión

SILVYN US-M 12X1.5 AS
SILVYN US-M 12X1.5 AS
55502612
SILVYN® US-M es un racor de latón niquelado que ofrece al grado de protección IP40 / IP54 / IP66 dependiendo del tubo utilizado

SILVYN US-AS 10
SILVYN US-AS 10
61802180
SILVYN® US-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados

SILVYN US PG 7 AS
SILVYN US PG 7 AS
55502661
SILVYN® US es una atornilladura de tubo de latón que, dependiendo del tubo protector, ofrece un grado de protección de IP40 / IP54 / IP66

SILVYN US-EDU-AS 10
SILVYN US-EDU-AS 10
61802480
SILVYN® US-EDU-AS es un inserto de tubo de latón para uso con SILVYN® US-M o por separado para tapar extremos de tubo afilados

SILVYN LGEF M12X1.5 NPB
SILVYN LGEF M12X1.5 NPB
55503168
SILVYN® LGEF-M es un racor de acero inoxidable con rosca métrica para instalación fija

SILVYN UI COMPACT M63X1.5 NPB
SILVYN UI COMPACT M63X1.5 NPB
61803879
SILVYN® UI COMPACT M, racor de latón niquelado para uso con SILVYN® UI 511

SILVYN US-MS-DR 14
SILVYN US-MS-DR 14
61808169
SILVYN® US-MS-DR es un anillo de apriete de latón para conexión CEM entre tubo y racor
- Variantes en acero galvanizado
- Acero inoxidable/galvanizado flexible
- Acero inoxidable flexible (doble perfil)