SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M 61806570 SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 GY 25M SILVYN RILL PA6 34 / 29X34.5 GY 25M 61746980 SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK SILVYN TC NW17 (16.6X21.2) M20X1.5BK 61221035 SILVYN® TC es un tubo corrugado paralelo con un diseño innovador gracias a las roscas métricas integradas, montaje con contratuerca métrica estándar
SILVYN FLEXILOK 90° PG 21 /28 BK SILVYN FLEXILOK 90° PG 21 /28 BK 68100180 SILVYN® FLEXILOK 90° PG, racor acodado con rosca PG
SILVYN AFW-PA 95 BK SILVYN AFW-PA 95 BK 55001092 SILVYN® AFW-PA es una brida de conexión de una pieza acodada diseñada especialmente para SILVYN® MAXI PA
SILVYN KSE PG 16 BK SILVYN KSE PG 16 BK 55001230 SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK 90° M32X1.5/1 BK SILVYN KLICK 90° M32X1.5/1 BK 55501195 SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK M50X1.5/2 GY SILVYN KLICK M50X1.5/2 GY 55501090 SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL
SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M 61791160 SILVYN® MAXI PA es un tubo corrugado paralelo con diámetro grande
SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M SILVYN FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M 61754305 SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK SILVYN HCC 12 / 9.8X13.0 BK 61793970 SILVYN® HCC es un tubo único de protección con dimensiones métricas
SILVYN KLICK 90° PG 29 GY SILVYN KLICK 90° PG 29 GY 61801060 SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK GPZ PG 21 GY SILVYN KLICK GPZ PG 21 GY 61801160 SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY SILVYN KLICK-Y PA6 2X13 / 1X16 GY 61801110 SILVYN® KLICK-Y, distribuidor en Y para SILVYN® RILL
FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M 61803908 Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada
SILVYN KLICK-S 10 GY SILVYN KLICK-S 10 GY 61811110 SILVYN® KLICK-S, soporte para tubos para SILVYN® RILL