e-Shop

SILVYN® KLICK-D

SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S

Referencia Tamaño nominalUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® KLICK-D gris
61811200
10/13100
61811260
1650
61811210
18/2150
61811220
2850
61811230
3430
61811240
4220
61811250
5420
SILVYN® KLICK-D negro
61811205
10/13100
61811265
1650
61811215
18/2150
61811225
2850
61811235
3430
61811245
4220
61811255
5420

Beneficios

  • Pieza que asegura que el conducto se mantiene fijo en la pieza portaconductos

Ámbito de uso

  • En combinación con:
  • SILVYN® KLICK S
  • Cubierta para la pieza de sujeción SILVYN® KLICK S

Características de producto

  • Encaje exacto con SILVYN® KLICK S

Composición de producto

  • Cubierta con patas de encaje

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material

  • PA6

Rango de temperaturas

  • de -40°C a +105°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.