e-Shop

SILVYN® KLICK-RH

SILVYN® KLICK-RH, soporte para tubos para SILVYN® RILL

Fijación de tubos, una sóla pieza (sin diferentes partes a montar)

Ahorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturas

Referencia Tamaño nominalOrificio Ø mmCompatible con SILVYN® RILLUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® KLICK-RH gris
65500630
1051050
65500631
1351350
65500632
1661650
65500633
1861850
65500634
2162150
65500635
2862825
65500636
3463425
65500637
4264225
65500638
5465410
SILVYN® KLICK-RH negro
65500639
1051050
65500640
1351350
65500641
1661650
65500642
1861850
65500643
2162150
65500644
2862825
65500645
3463425
65500646
4264225
65500647
5465410

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Desmontaje sencillo
  • Gran resistencia a la tracción
  • Conductor retenido por una palanca
  • Sin partes que puedan perderse

Ámbito de uso

  • Compatible con los modelos de tubo:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • Sujeción de conductos en las paredes de maquinaria y para todo tipo de aplicaciones

Características de producto

  • Poliamida resistente a impactos
  • Fijación de tubos, una sóla pieza (sin diferentes partes a montar)
  • Adaptado para montaje en un carril tipo C
  • Apilable

Composición de producto

  • Una única pieza, con un agujero para tornillos M5/M6 para su fijación

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material

  • PA6
  • Libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +115 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.