- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Aplicaciones diversas
- SILVYN® KLICK NPT
SILVYN® KLICK NPT
SILVYN® KLICK NPT
SILVYN KLICK-V GY
SILVYN KLICK-V GY
61811270
SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN KLICK GPZ PG 9 BK
SILVYN KLICK GPZ PG 9 BK
61801135
SILVYN® KLICK-GPZ, racor con rosca PG con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
SILVYN KLICK-D 10 / 13 GY
61811200
SILVYN® KLICK-D, cubierta para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
56000100
SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL
SILVYN KLICK GPZ-M 16X1.5 BK
SILVYN KLICK GPZ-M 16X1.5 BK
55500815
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL
SILVYN RILL PA12 21 / 16.5X21.2 BK 50M
SILVYN RILL PA12 21 / 16.5X21.2 BK 50M
61815135
SILVYN® RILL PA12 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
61746935
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
61746935
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
H-B 10 SGRH-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SGRH-LB 21 ZW. BOX MOUNT BASE
70060200
La carcasa alta está prevista para conectores rectangulares, consta de una palanca simple y una entrada de cable, y puede utilizarse, por ejemplo, en la industria del plástico.
EPIC STA 20 SS
EPIC STA 20 SS
10501100
El inserto con 20 contactos es apto para la conexión roscada y gracias a sus fuertes resortes de contacto es una opción segura. Es apto para sistemas de control.
EPIC H-Q 5 SC PE-C
EPIC H-Q 5 SC PE-C
10431610
Mordaza de crimpado para el crimpado seguro de contactos EPIC® para una transmisión segura de corriente y una larga vida útil
H-B 10 SGR-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SGR-LB 16 ZW. BOX MOUNT BASE
10034900
La carcasa metálica para conectores rectangulares es la solución idónea para las aplicaciones en sistemas de iluminación y sonido. Cuenta con 1 entrada de cable y 1 palanca simple.
H-D 7 BCG FEMALE INSERT (A)
H-D 7 BCG FEMALE INSERT (A)
11251000
El compacto inserto estándar con contacto de crimpado para ahorrar espacio puede utilizarse con temperaturas de -40 a +100 grados y puede resistir hasta +125 grados durante un breve período de tiempo.
H-B 10 SDR-LB M20 ZW. BOX MOUNT BASE
H-B 10 SDR-LB M20 ZW. BOX MOUNT BASE
19036900
La carcasa universal baja y robusta cuenta con una entrada de cable y una palanca simple, resulta idónea para su uso en la industria del plástico.
EPIC STA 6 SL
EPIC STA 6 SL
10485200
El inserto con conexión soldada es idóneo para su uso en laboratorios de electrónica o sistemas de control. El margen de temperatura es de -40 a +80 grados.
EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
EPIC H-DD 72 SCM 1-72 MALE INSERT
11285200
El inserto de conector con contactos torneados puede utilizarse, por ejemplo, en la tecnología de construcción de máquinas o en sistemas de iluminación y sonido.
EPIC H-A 10 SS PH1
EPIC H-A 10 SS PH1
10440000
El inserto estándar estrecho puede conectarse fácilmente con una clavija y utilizarse de forma universal para la transmisión de corriente y tensión, por ejemplo, en sistemas de control.
EPIC ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 (1)
EPIC ULTRA H-B 6 SGR LB 6-13 (1)
70250207
Carcasa de conector rectangular EPIC®, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema250
EPIC STA 14 SS
EPIC STA 14 SS
10491100
El inserto con conexión roscada es un producto probado para armarios de distribución y sistemas de control con fuertes resortes de contacto.
EPIC H-B 10 TG 21 ZW
EPIC H-B 10 TG 21 ZW
10040100
La carcasa metálica robusta y baja cuenta con una entrada de cable directa y pernos de anclaje para una palanca directa. Puede utilizarse en sistemas de iluminación y sonido.
EPIC H-DD 108 BCM 109-216 FEMALE INSERT
EPIC H-DD 108 BCM 109-216 FEMALE INSERT
11286500
El inserto H-DD con contactos torneados se ha desarrollado para un gran número de polos en una superficie pequeña. Esto permite el uso de una carcasa más pequeña.
EPIC KIT H-BE 24 SS TG M25
EPIC KIT H-BE 24 SS TG M25
75009650
Los sets de carcasas de conector H-BE 24 e insertos constan de componentes adaptados entre sí. Queda garantizado un pedido sencillo sin ningún error.
H-S 4+2xPE BAS
H-S 4+2xPE BAS
10407900
El inserto de conector es apto para la transmisión de corrientes elevadas en áreas pequeñas. Cuenta con conexiones axiales atornilladas para la instalación sin herramienta especial.
EPIC ULTRA H-B 6 TG LB 9-17 BRUSH (1)
EPIC ULTRA H-B 6 TG LB 9-17 BRUSH (1)
70250202
Carcasa de conector rectangular EPIC®, protección CEM, resistente a la corrosión, UL50E, Nema250
H-B 10 TSBH 21 ZW. HOOD
H-B 10 TSBH 21 ZW. HOOD
70057200
La robusta carcasa metálica para el uso en la construcción de máquinas e instalaciones cuenta con 2 palancas dobles, una entrada de cable lateral y puede seleccionarse con o sin empalmes intermedios.
EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20
EPIC KIT H-BE 6 SS TG M20
75009635
Los sets de carcasas de conector H-BE 6 e insertos constan de componentes adaptados entre sí. Queda garantizado un pedido sencillo sin ningún error.
EPIC H-Q 7 SC PE-S
EPIC H-Q 7 SC PE-S
10431700
Inserto de conector rectangular compacto de 7 polos, potencia hasta 10 A, con contacto PE atornillable.
Beneficios
- Montaje rápido
- Desmontaje sencillo
- Resistente a la tracción
- Sellado seguro
- Giratorio
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- construcción en robótica
- Aplicaciones giratorias
Normas de referencia / Aprobaciones
- UL FILENUMBER E308201
Composición de producto
- Rosca de conexión NPT
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con terminación snap-in
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA6
- Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 68
- IP 69
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +115 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.