e-Shop

SILVYN® KLICK-M

SILVYN® KLICK-M, racor métrico para SILVYN® RILL

Ahorro en tiempo de instalaciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CELLOYDSVDEcRUusGGVS

Referencia Tamaño métricoSW tamaño de llave mmLongitud total mmLongitud de rosca en mmAbertura mmPara conductos exteriores flexibles Ø mmCompatible con SILVYN® RILLUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® KLICK-M gris
55501000
10 x 1,01634,5126101050
55501010
12 x 1,51837127131350
55501020
16 x 1,5/118371210131350
55501030
16 x 1,5/22139121115.81650
55501040
20 x 1,5/12139131215.81650
55501050
20 x 1,5/22744,5131621.22150
55501060
25 x 1,534471320,528.52825
55501070
32 x 1,540511525,534.53425
55501080
40 x 1,55576173242.54225
55501090
50 x 1,565881742,554.55410
55500990
63 x 1,57088174954.55410
SILVYN® KLICK-M negro
55501005
10 x 1,01634,5126101050
55501015
12 x 1,51837127131350
55501025
16 x 1,5/118371210131350
55501035
16 x 1,5/22139121115.81650
55501045
20 x 1,5/12139131215.81650
55501055
20 x 1,5/22744,5131621.22150
55501065
25 x 1,534471320,528.52825
55501075
32 x 1,540511525,534.53425
55501085
40 x 1,55576173242.54225
55501095
50 x 1,565881742,554.55410
55500995
63 x 1,57088174954.55410

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Desmontaje sencillo
  • Resistente a la tracción
  • Sellado seguro
  • Giratorio

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • construcción en robótica
  • Aplicaciones giratorias

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuerpo con junta interna
  • Parte superior con terminación snap-in

Aviso

  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material

  • PA6
  • Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 68
  • IP 69

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +115 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.