e-Shop

SILVYN® KLICK GPZ-M

SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL

Alcance de sujeción amplioAhorro en tiempo de instalaciónProtección frente a descarga de tracciónResistente a temperaturasVariedad de certificados de aprobación

CELLOYDSRUVDE

Referencia Tamaño métricoRango de alcance en mmSW tamaño de llave mmLongitud de rosca en mmAbertura mmPara conductos exteriores flexibles Ø mmCompatible con SILVYN® RILLUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® KLICK, GPZ-M gris
55500800
12 x 1,54 - 6.51686,5101020
55500810
16 x 1,55 - 9.51889,5131320
55500820
20 x 1,58 - 122481315,81620
55500830
25 x 1,511 - 162781621,22110
55500840
32 x 1,515 - 2134101828,52810
55500850
40 x 1,516 - 2640102534,53410
55500860
50 x 1,527 - 3555123242,54210
55500870
63 x 1,532 - 4265124454,55410
SILVYN® KLICK GPZ-M negro
55500805
12 x 1,54 - 6.51686,5101020
55500815
16 x 1,55 - 9.51889,5131320
55500825
20 x 1,58 - 122481315,81620
55500835
25 x 1,511 - 162781621,22110
55500845
32 x 1,515 - 2134101828,52810
55500855
40 x 1,516 - 2640102534,53410
55500865
50 x 1,527 - 3555123242,54210
55500875
63 x 1,532 - 4265124454,55410

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Desmontaje sencillo
  • descarga de tracción del cable adicional
  • Sellado de cable adicional

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® RILL PA 6
  • SILVYN® RILL PA 12
  • construcción en robótica
  • En los entornos donde se sea necesario un sellado y una protección adicional frente a la descarga de tracción

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Prensaestopas
  • Cuerpo con junta interna
  • Parte superior con terminación snap-in

Aviso

  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV

Material

  • PA6

Grado de protección:

  • IP 68
  • IP 69

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +115 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.