SILVYN® K-EM
SILVYN® K-EM, tapa terminal para tubos corrugados paralelos
Beneficios
- Fácil de ensamblar
- Resistencia a la temperatura mejorada
- Evita que los cables se dañen
- Sellado adicional
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- Intersección o terminación de tubo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9011), resistente a los rayos UV
Material
- TPE-V
Rango de temperaturas
- desde -40 °C hasta +120 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.