- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Aplicaciones diversas
- SILVYN® KSE
SILVYN® KSE
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL
- Otros clientes también compraron
- Otros clientes también se interesaron por
- Accesorios
- Conductos compatibles
- Productos similares
SILVYN KLICK-GPZ-M 16X1.5 GY
SILVYN KLICK-GPZ-M 16X1.5 GY
55500810
SILVYN® KLICK GPZ-M, racor métrico con descarga de tracción integrada para SILVYN® RILL
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
61746935
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
61746935
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios
SILVYN KLICK-V GY
SILVYN KLICK-V GY
61811270
SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 2X1
1123266
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, flexible y apantallado para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
H07Z-K 90°C 1X16 GNYE
H07Z-K 90°C 1X16 GNYE
4726006
H07Z-K 90 °C, <HAR>, cable unipolar libre de halógenos, armonizado. Para el uso en armarios de distribución, tensión nominal 450/750 V
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH SF 25G1
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH SF 25G1
1002172
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH SF: cable de control libre de halógenos, HFFR, apantallado, resistente al aceite, muy flexible y resistente al frío hasta -30 °C, con certificación EN 45545-2 para aplicación ferroviaria
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X50
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X50
1123803
ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK SC, cable unipolar de potencia, libre de halógenos, no propagador de la llama, flexible, HFFR, clase 5, para uso en pública concurrencia
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G1,5
ÖLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G1,5
1123567
Cable de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 kV, sin halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, apantallado, edificios públicos
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2X1
ÖLFLEX CLASSIC 115 CH 2X1
10036021
ÖLFLEX® CLASSIC 115 CH: cable de control libre de halógenos, HFFR, apantallado, resistente al aceite, flexibilidad al frío y con ahorro de espacio para múltiples aplicaciones, U0/U: 300/500V
ÖLFLEX 127 HSLH 4G6
ÖLFLEX 127 HSLH 4G6
1127442
ÖLFLEX® 127 HSLH: cable de control libre de halógenos, HFFR, flexible para múltiples aplicaciones, tensión nominal: 300/500 V, clasificación Cca según CPR
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV 18G2,5
1123482
ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV: cable de alimentación y control UL AWM estilo 21156 clase 5, apantallado, libre de halógenos/altamente retardante de la llama, edificios públicos, exteriores
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G2,5
ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK 0,6/1 KV 4G2,5
1123538
Cables de alimentación y control ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1 kV, libre de halógenos/altamente ignífugo, HFFR, flexible, clase de conductor 5, edificios públicos
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH 4X0,75
10035044
ÖLFLEX® CLASSIC 110 CH, cable de control libre de halógenos, HFFR, resistente a aceites, apantallado y resistente al frío, para diversas aplicaciones, U0/U: 300/500 V
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Beneficios
- Montaje rápido
- descarga de tracción del cable adicional
- Sellado de cable adicional
- Conexión óptima con la pantalla EMC (CEM)
Ámbito de uso
- Compatible con los modelos de tubo:
- SILVYN® RILL PA 6
- SILVYN® RILL PA 12
- En situaciones en que los hilos y cables apantallados necesiten una protección adicional
Composición de producto
- Tuerca de conexión PG
- Racor EMC (CEM)
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con terminación snap-in
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- Poliamida
Latón niquelado
Grado de protección:
- IP 68
Rango de temperaturas
- -40 °C hasta +115 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.