e-Shop

SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, contratuercas con bordes cortantes para cortar la capa de aislamiento, para prensaestopas en aplicaciones CEM

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoAltura (mm)SW tamaño de llave mmDimensión de esquina lejanaUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SKINDICHT® SM-PE
52103200
PG 74.71517,3100
52103210
PG 94.71820,8100
52103220
PG 114.72124,3100
52103230
PG 13,54.72326,6100
52103240
PG 164.72630100
52103250
PG 215.2323750
52103260
PG 295.74147,350
52103270
PG 366.55158,950

Beneficios

  • Las puntas de las contratuercas rascan la capa aislante de las paredes garantizando así un contacto EMC (CEM) óptimo

Ámbito de uso

  • Para recubrimientos en polvo, lacados y anodizados

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.