SKINDICHT® SM INOX

SKINDICHT® SM, contratuercas para carcasas de paredes finas con agujeros pasantes, para fijar un prensaestopas

Gran resistencia químicaResistencia mecánica

CE

Referencia Denominación de pieza/tamañoAltura (mm)SW tamaño de llave mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

52032517
PG 73.51750
52032559
PG 113.52250
5203254
PG 13,54.02450
52032555
PG 164.02750
52032556
PG 214.53225
52032557
PG 295.54110
52032558
PG 366.05110

Ámbito de uso

  • Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

  • Tuerca de conexión PG

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Acero inoxidable

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.