e-Shop

SILVYN® MAXI PA

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmRadio de curvatura en mmCompatible con SILVYN® AFG-PA/AFW-PAUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

SILVYN® MAXI PA gris
61791150
7066.5 x 79.21707010
61791160
9591 x 1062259510
SILVYN® MAXI PA negro
61791155
7066.5 x 79.21707010
61791165
9591 x 1062259510

Beneficios

  • Dimensionalmente estable
  • Flexible
  • Resistente al aplastamiento

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Instalaciones públicas
  • Apto para movimientos continuos
  • Apto para exteriores

Características de producto

  • Libre de halógenos y cadmio
  • Resistente a la abrasión
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tubo corrugado de pared gruesa, poliamida 6

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Bajo demanda

  • Disponible en PA 12

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7001)
    Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA 6
    Libre de halógenos
  • Comportamiento frente al fuego conforme a UL 94 HB

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +115 °C
    corta duración +150 ºC

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.