Junta AFG-PA / AFW-PA SILVYN®

La junta SILVYN® AFG-PA / AFW-PA es un anillo obturador para el uso con la brida de conexión para diámetros grandes

Ahorro en tiempo de instalaciónRobustoFiabilidad

Referencia Tamaño nominalUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

Junta SILVYN® para AFG-PA, AFW-PA
55001082701
55001083951

Beneficios

  • Aumenta el grado de protección IP en combinación con SILVYN® AFG-PA y SILVYN® AFW-PA

Ámbito de uso

  • Compatible con los modelos de tubo:
  • SILVYN® MAXI PA
  • Construcción de maquinaria
  • Agrupación y guiado de cables

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
  • Descripción de clase ETIM 5.0: sellado para tubo protector roscado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000781
  • ETIM 6.0 Class-Description: anillo obturador para atornilladuras de tubos

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7001)
    Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA6
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 54
    IP 66 con sellado AFG-PA/AFW-PA

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +115 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.