SILVYN® AFG-PA

SILVYN® AFG-PA es una brida de conexión de una pieza diseñada especialmente para SILVYN® MAXI PA

Ahorro en tiempo de instalaciónRobustoFiabilidad

RU

No data available for display
Referencia Tamaño nominalUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® AFG-PA gris
55001080
701
55001081
951
SILVYN® AFG-PA negro
55001085
701
55001086
951

Beneficios

  • Conexión a prueba de desgarros
  • inserción segura del tubo conductor

Ámbito de uso

  • Compatible con los modelos de tubo:
  • SILVYN® MAXI PA
  • Construcción de maquinaria
  • Agrupación y guiado de cables

Composición de producto

  • Conector de una sola pieza con mecanismo de sujeción diseñado específicamente para su uso con SILVYN® MAXI PA. Gracias a su estructura especial, es posible cerrar previamente el conducto y montarlo, estando así listo para su conexión

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7001)
    Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA6
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 54
    IP 66 con sellado AFG-PA/AFW-PA

Rango de temperaturas

  • -40 °C hasta +115 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.