- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Uso en aplicaciones ferroviarias
Uso en aplicaciones ferroviarias
Algunos de los productos más utilizados


FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M
FIPLOCK FPAF 7/6.2X10.0 BK 50M
61803908
Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución cerrada

FIPSPLIT 2PAF 20 / 20.2X25.7 BK 50M
FIPSPLIT 2PAF 20 / 20.2X25.7 BK 50M
61803947
Flexible, sistema de tubos protectores para cables en espiral y ejecución divisible

SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión

SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
SILVYN RILL PA 6 10 / 6.5X10 BK 50M
61746935
SILVYN® RILL PA6 es el tubo corrugado paralelo clásico que ofrece la mejor protección gracias a su estructura y sus versátiles accesorios

SILVYN AFW-PA 95 BK
SILVYN AFW-PA 95 BK
55001092
SILVYN® AFW-PA es una brida de conexión de una pieza acodada diseñada especialmente para SILVYN® MAXI PA

SILVYN SPLIT COV 45 M50X1.5 BK
SILVYN SPLIT COV 45 M50X1.5 BK
61806685
SILVYN® SPLIT COV es un racor divisible para instalación posterior con el tubo divisible SILVYN® SPLIT

SILVYN SPLIT PP 45 / 42.7X54.0 BK 25M
SILVYN SPLIT PP 45 / 42.7X54.0 BK 25M
61806675
SILVYN® SPLIT es un tubo corrugado paralelo divisible calificado para instalación posterior

SILVYN KLICK-V GY
SILVYN KLICK-V GY
61811270
SILVYN® KLICK-V, pieza de conexión para el soporte de tubos SILVYN® KLICK-S

SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
SILVYN KLICK 90° PG 13.5 GY
56000100
SILVYN® KLICK 90° PG, racor acodado con rosca PG para SILVYN® RILL

SILVYN KSE PG 16 BK
SILVYN KSE PG 16 BK
55001230
SILVYN® KSE, racor con rosca PG con apantallamiento CEM integrado para SILVYN® RILL

SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M
SILVYN MAXI PA6 95 / 91X106 GY 10M
61791160
SILVYN® MAXI PA es un tubo corrugado paralelo con diámetro grande
- FIPLOCK® PA6
- FIPSPLIT® PA6
- FIPLOCK® ONE M
- FIPLOCK® ONE 45° M
- FIPLOCK® ONE 90° M
- FIPLOCK®ONE metal M
- FIPLOCK® ONE 90° metal M
- FIPLOCK® ONE ST-M
- FIPLOCK® ONE CLICK-M
- FIPLOCK® ONE MS-M
- FIPLOCK® ONE PG
- FIPLOCK® ONE 90° PG
- FIPLOCK®ONE metal PG
- FIPLOCK® ONE 90° metal PG
- FIPLOCK® ONE ST-PG
- FIPLOCK® ONE MS-PG
- FIPLOCK® ONE NPT
- FIPLOCK® ONE 90° NPT
- FIPLOCK® ONE ST-NPT
- FIPLOCK® ONE MS-NPT
- FIPLOCK® ONE - Distribuidor en T
- FIPLOCK® ONE T-Adapter
- FIPLOCK® ONE - Distribuidor en Y
- FIPLOCK® ONE - Reductor
- Conector de tubos FIPLOCK® ONE
- Conector de tubos FIPLOCK® ONE (conexión roscada)
- Conector de tubos FIPLOCK® ONE para tubos lisos
- Soporte para tubos FIPLOCK® ONE
- Soporte para tubos FIPLOCK® ONE (apilable)
- Brida 90° FIPLOCK® ONE