- Lapp España
- Productos
- Catálogo OnLine
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos corrugados de poliamida
- Resistencia mecánica elevada
- SILVYN® FPAX P
SILVYN® FPAX P
SILVYN® FPAX P, tapón para pieza en T/Y
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
61754065
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 BK 25M
61754065
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M
61754060
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 GY 25M
61754070
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M
SILVYN FPAS PA6 18 / 14.2X18.5 BK 50M
61754275
SILVYN® FPAS es un tubo corrugado paralelo que ofrece la mejor protección de cables junto con sus versátiles accesorios
SILVYN KSE-M 32X1.5 BK
SILVYN KSE-M 32X1.5 BK
55507155
SILVYN® KSE-M: atornilladura de tubo métrica con resorte EMV integrado para SILVYN® FPAS
SILVYN FLEXILOK 90° M 16X1.5 /16 BK
SILVYN FLEXILOK 90° M 16X1.5 /16 BK
68100100
SILVYN® FLEXILOK 90° M, racor acodado con rosca métrica
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 DBU
H05V-K 1X0,5 DBU
4510141
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 DBU
4160314
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
H05V-K 1X1 DBU
H05V-K 1X1 DBU
4510143
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 BK
H05V-K 1X0,5 BK
4510011
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H07V-K 1X1,5 GY
H07V-K 1X1,5 GY
4520061
H07V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 450/750 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
H05V-K 1X0,5 VT
H05V-K 1X0,5 VT
4510071
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 WHBU
4160344
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X0,5 DBU
4160114
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
1119105
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
ÖLFLEX CLASSIC 110 5G0,75
1119105
ÖLFLEX® CLASSIC 110, cable de control de PVC, con registro VDE, resistente a aceites y flexible, para diversas aplicaciones, 300/500 V, también para YSLY o YY
H05V-K 1X0,5 BU
H05V-K 1X0,5 BU
4510021
H05V-K, HAR, cable de alimentación y control, PVC, 300/500 V, cableado de dispositivos y armarios de distribución, no propagador de la llama, clase 5/hilo fino, instalación fija, anillo/bobina
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 WH
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 WH
4160905
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 BK
4160401
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
SILVYN SINUS PA6 16.6X21.2 BK 50M
61806570
SILVYN® SINUS PA6 es un tubo corrugado paralelo con corte sinusoidal que permanece cerrado incluso bajo movimiento de torsión
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 DBU
4160414
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 GNYE
ÖLFLEX WIRE MS 2.1 1X1,5 GNYE
4160400
ÖLFLEX® WIRE MS 2.1, power and control cable, PVC single core for field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Referencia | Tamaño nominal | Compatible con SILVYN®FPAX T/Y | Unidad / unid. embalaje | Unidad base | Precio (base) | |
---|---|---|---|---|---|---|
SILVYN® FPAX P | ||||||
55507370
| 16 | 16 | 5 | |||
55507371
| 21 | 21 | 5 | |||
55507372
| 28 | 28 | 5 | |||
55507373
| 34 | 34 | 3 |
Beneficios
- Tapón para SILVYN® FPAX T/Y
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA66
Libre de halógenos - Polyester Elastomer
Grado de protección:
- IP66
IP67
IP68 (2 bar)
IP69
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.