SILVYN® FPAD-M
Racor de tubo con descarga de tracción de cable integrada para el uso con tubos de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC
Descarga de tracción de cable SKINTOP®integrada
Beneficios
- Garantiza una descarga de tracción adicional de los cables gracias al prensaestopas SKINTOP® integrado
- El dispositivo de bloqueo de cierre rápido protege contra la apertura no deseada del sistema de tubos flexibles.
- Fácil desmontaje del racor con un destornillador.
- Impermeable según grado de protección IP 66 o IP 68 (lado del tubo, en combinación con los tubos flexibles de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC).
- Las zonas de fijación amplias y variables permiten diferentes diámetros exteriores de los cables
Ámbito de uso
- Uso universal en interfaces de máquinas para conectar un sistema de tubos de protección flexibles
- Para sistemas de tubos flexibles de protección que necesitan una descarga de tracción adicional y, al mismo tiempo, la máxima impermeabilización del cable.
- Para el uso con los tubos flexibles de protección SILVYN® FPAS y SILVYN® HCC.
- Puede utilizarse en entornos secos, húmedos y especialmente en entornos hostiles y aceitosos.
- Resiste cargas químicas y mecánicas.
Características de producto
- Buena resistencia a la intemperie y la radiación UV
- La atornilladura de tubo se puede abrir con un destornillador
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuerpo con junta interna
- Parte superior con dentado circular total integrado
- Descarga de tracción de cable SKINTOP®integrada
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- PA66
Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP66 o IP68 en función de la variante
Rango de temperaturas
- de -30 °C hasta +100 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.