SILVYN® EC
SILVYN® EC, tapa terminal para tubos corrugados paralelos
Beneficios
- Evita que los cables se dañen
- Sellado adicional
- Fácil de ensamblar
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
- Intersección o terminación de tubo
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- Descripción de clase ETIM 5.0: terminal para tubo protector
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 6.0 Class-Description: manguito terminal para tubos flexibles de protección
Bajo demanda
- SILVYN® REC para FPAS67
Colores disponibles
- Negro (RAL 9005), resistente a UV
Material
- NEC: PA66
REC: TPE
Rango de temperaturas
- NEC: -50°C a +135°C
REC: -50°C a +120°C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.