e-Shop

SILVYN® FCL

SILVYN® FCL, soporte para tubos para SILVYN® FPAS

Libre de halógenosMáxima protección frente a la vibraciónResistencia mecánicaAhorro en tiempo de instalaciónRobustoFiabilidadResistente a temperaturas

CE

Referencia Tamaño nominalOrificio Ø mmCompatible con SILVYN® FPASUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FCL negro
55506905
1051010
55506915
1351310
55506925
1651610
55506985
1861810
55507405
2062010
55506935
2162110
55507415
2562510
55506945
2862810
55506954
3263210
55506955
3463410
55506965
4264210
55506975
5465410
SILVYN® FCL gris
55506900
1051010
55506910
1351310
55506920
1651610
55506980
1861810
55507400
2062010
55506930
2162110
55507410
2562510
55506940
2862810
55506949
3263210
55506950
3463410
55506960
4264210
55506970
5465410

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Desmontaje sencillo
  • Gran resistencia mecánica
  • Conductor retenido por una palanca
  • Sin partes que puedan perderse

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FPAS
  • Sujeción de conductos en las paredes de maquinaria y para todo tipo de aplicaciones

Características de producto

  • Desmontable con un destornillador
  • Fijación de tubos, una sóla pieza (sin diferentes partes a montar)

Composición de producto

  • Portaconductor de una pieza con agujeros de fijación

Aviso

  • Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
  • Descripción de clase ETIM 5.0: soporte para tubo protector

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001171
  • ETIM 6.0 Class-Description: soporte para tubos flexibles de protección

Certificaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Rango de temperaturas

  • desde -50 °C hasta +135 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.