e-Shop

SILVYN® FLEXILOK 90° M

SILVYN® FLEXILOK 90° M, racor acodado con rosca métrica

  • Muy económico
  • El codo de 90° permite una instalación sencilla
  • Unidad de embalaje pequeña

Libre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónAhorro de espacioResistente a temperaturas

CEcRUus

Referencia Tamaño métricoLongitud de rosca en mmCompatible con SILVYN® FPASAdecuado para conductos de AØ mmUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FLEXILOK 90° M negro
68100100
16 x 1,512FPAS 1615,810
68100105
20 x 1,513FPAS 1615,810
68100106
20 x 1,513FPAS 202010
68100110
20 x 1,513FPAS 2121,210
68100114
25 x 1,515FPAS 252510
68100115
25 x 1,515FPAS 2828,510
68100119
32 x 1,516FPAS 323210
68100120
32 x 1,516FPAS 3434,510
SILVYN® FLEXILOK 90° M gris
68100125
16 x 1,512FPAS 1615,810
68100130
20 x 1,513FPAS 1615,810
68100131
20 x 1,513FPAS 202010
68100135
20 x 1,513FPAS 2121,210
68100139
25 x 1,515FPAS 252510
68100140
25 x 1,515FPAS 2828,510
68100144
32 x 1,516FPAS 323210
68100145
32 x 1,516FPAS 3434,510

Beneficios

  • Montaje rápido
  • Fácil de ensamblar
  • Racor económico para tubos
  • Sin partes que puedan perderse
  • Nuevo diseño que ahorra espacio

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Apto para movimientos continuos
  • Aplicaciones con espacio requerido crítico
  • Cables de instalación

Características de producto

  • En negro, resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
  • Diseño fino y de una pieza
  • Libre de halógenos y cadmio

Normas de referencia / Aprobaciones

  • UL FILENUMBER E308201

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Codo a 90º.
  • Sistema especial de fijación

Aviso

  • Desmontable con un destornillador
  • Versiones con rosca PG disponibles en el catálogo online

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubo poliamida corrugada

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible ondulado de plástico

Normas de referencia / Aprobaciones

  • IEC EN 61386-23

Colores disponibles

  • Gris (RAL 7031)
    Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV

Material

  • PA66
    Libre de halógenos

Grado de protección:

  • IP 66

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.