SILVYN® FPAC
SILVYN® FPAC, acoplador de tubos de poliamida
Beneficios
- Montaje rápido
- Gran resistencia a la tracción
- Prolongaciones óptimas/opcionales de tubos conductores corrugados paralelos
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® FPAS
- Adaptador de tubos conductores para prolongación
Características de producto
- Desmontable con un destornillador
Aviso
- Resistente a la radiación UV y a todo tipo de condiciones climáticas
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001172
- Descripción de clase ETIM 5.0: acoplador para tubos de poliamida corrugada
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001172
- ETIM 6.0 Class-Description: conector para tubos flexibles ondulados
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Bajo demanda
- Versión IP68 / IP69
Colores disponibles
- Gris (RAL 7031)
Negro (RAL 9005), resistente a los rayos UV
Material
- PA66
Libre de halógenos
Grado de protección:
- IP 66
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.