- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos estancos (metálicos + cubierta)
Tubos estancos (metálicos + cubierta)
Algunos de los productos más utilizados


SILVYN HFX 3/4IN 21.0X26.4 BK 30M
SILVYN HFX 3/4IN 21.0X26.4 BK 30M
64400230
SILVYN® HFX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta de PUR

SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
61712470
SILVYN® EF es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta gris de PVC

SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
61814210
SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC

SILVYN LCG-M 32X1.5
SILVYN LCG-M 32X1.5
55503226
SILVYN® LCG-M es una atornilladura de tubo de latón, que con un sellado compresión integrado ofrece un grado de protección IP65.

SILVYN COMPACT M16X1.5 - 5/16 NPB
SILVYN COMPACT M16X1.5 - 5/16 NPB
61803846
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
SILVYN COMPACT 90° NPT 1IN NPB
61803842
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT PG 16 NPB
SILVYN COMPACT PG 16 NPB
61803818
SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN LCW-M 20X1.5/2
SILVYN LCW-M 20X1.5/2
55503231
SILVYN® LCW-M es un racor acodado de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión

SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
61744229
SILVYN® HCX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta termoplástica

SILVYN LGF-2-M 12X1.5
SILVYN LGF-2-M 12X1.5
55501981
SILVYN® LGF-2-M es un racor de latón niquelado para uso en instalaciones fijas

SILVYN LGS-2-M 12X1.5
SILVYN LGS-2-M 12X1.5
55501982
SILVYN® LGS-2-M es un racor giratorio de latón niquelado para instalación con movimientos de torsión

SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK
SILVYN FCE-V0 25/21.2X26.0 BK
61814711
SILVYN® FCE-V0 is es un tubo protector de metal con perfil entrelazado simple enrollado helicoidalmente con camisa de poliuretano (PUR) de alta calidad

SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB
SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB
55510200
SILVYN® LTPG-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69

SILVYN LTP 90° M16X1.5/2 NPB
SILVYN LTP 90° M16X1.5/2 NPB
55510410
SILVYN® LTPW-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69

SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
55510610
SILVYN® LTPS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69
- Tubo metálico con cubierta de pared fina
- Tubo metálico con cubierta de pared gruesa
- Uso en aplicaciones ferroviarias