SILVYN® OR

SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC

Resistencia mecánica Robusto Resistente a temperaturas Impermeable

CE

Referencia Tamaño nominal DI x DE mm Radio de curvatura en mm Unid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base Precio (base)
SILVYN® OR
61712840
3/8" 12.6 x 17.8 85 75
61712850
1/2" 16 x 21.1 110 60
61712860
3/4" 21 x 26.4 140 50
61712870
1" 26.5 x 33 170 30
61712880
1 1/4" 35.1 x 41.8 215 30
61712890
1 1/2" 40.3 x 47.8 250 15
61712900
2" 51.6 x 59.9 300 15

Beneficios

  • protección contra líquidos
  • Resistente a la tracción
  • Robusto
  • Alta resistencia al aplastamiento
  • Gran resistencia frente a aceites y ácidos

Ámbito de uso

  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Construcción de transformadores
  • Uso en aplicaciones ferroviarias
  • Industria papelera

Composición de producto

  • Tubo metálico en espiral
  • cubierta exterior de poliamida

Aviso

  • Unid. empaquet.=10 m (por encargo)

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo protector metálico

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible protector de metal

Bajo demanda

  • Bajo petición hay disponibles bobinas de más de 10m

Colores disponibles

  • Negro

Material

  • Acero galvanizado con revestimiento especial de PVC

Rango de temperaturas

  • desde -20 °C hasta +100 °C
    Puntualmente hasta +120 °C

  • * Producto comercial, no producto Lapp
  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.