- Lapp España
- Productos
- Catálogo Online
- Sistemas de protección y guiado de cables
- Tubos estancos (metálicos + cubierta)
- Tubo metálico con cubierta de pared gruesa
Tubo metálico con cubierta de pared gruesa
Algunos de los productos más utilizados


SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB
SILVYN COMPACT NPT 1/2IN NPB
61803833
SILVYN® COMPACT NPT, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB
SILVYN COMPACT M20X1.5/1 NPB
61803801
SILVYN® COMPACT M es un racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN OR 1IN 26.5X33.1 BK 30M
SILVYN OR 1IN 26.5X33.1 BK 30M
61712870
SILVYN® OR es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta especial de PVC

SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
SILVYN HTDL 3/4IN 21.1X26.4 BK 45M
61814210
SILVYN® HTDL es un tubo impermeable con homologación UL/ CSA con perfil entrelazado y cubierta de PVC

SILVYN COMPACT PG 21 NPB
SILVYN COMPACT PG 21 NPB
61803819
SILVYN® COMPACT PG, racor de latón niquelado con superficie pulida que ofrece protección IP67

SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
SILVYN HCX 1/2IN 16.0X21.1BK 30M
61744229
SILVYN® HCX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta termoplástica

SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
SILVYN HFX 5/16IN 10.1X14.4 BK 30M
64400200
SILVYN® HFX es un tubo impermeable resistente a la temperatura con perfil entrelazado y cubierta de PUR

SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB
SILVYN LTPG-M 12X1.5 NPB
55510200
SILVYN® LTPG-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69

SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB
SILVYN LTP 90° M25X1.5 NPB
55510440
SILVYN® LTPW-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69

SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
SILVYN LTPS-M 16X1.5/2 NPB
55510610
SILVYN® LTPS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69

SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
SILVYN EF 3/8IN 12.6X17.8 GY 75M
61712470
SILVYN® EF es un tubo impermeable con perfil entrelazado y cubierta gris de PVC

SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M
SILVYN LCC-2 32/28.1X34 BK 30M
61804752
SILVYN® LCC-2 es un tubo metálico con perfil simple, ofrece buena flexibilidad y cubierta de PVC impermeable

SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
SILVYN LCS M20X1.5/1 NPB
55503472
SILVYN® LCS-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección IP65 gracias a su junta integrada a presión

SILVYN LCG-M 32X1.5
SILVYN LCG-M 32X1.5
55503226
SILVYN® LCG-M es una atornilladura de tubo de latón, que con un sellado compresión integrado ofrece un grado de protección IP65.
- SILVYN® HTDL
- SILVYN® EF
- SILVYN® OR
- SILVYN® HCX
- SILVYN® HFX
- SILVYN® COMPACT M
- SILVYN® COMPACT PG
- SILVYN® COMPACT NPT
- SILVYN® LTP
- SILVYN® LTPG-M
- SILVYN® LTPS-M
- SILVYN® LTP 45° M
- SILVYN® LTP 90° M
- SILVYN® LTP-C
- SILVYN® LTP-E
- SILVYN® SEALING WASHER (arandela de sellado)