
SILVYN® LTP 45° M
SILVYN® LTPW-M es un racor de latón niquelado que ofrece un grado de protección de hasta IP66/67/68/69
Beneficios
- Gran resistencia a la tracción
- Protección frente a vibraciones
- Sellado seguro
Ámbito de uso
- En combinación con tubos de protección:
- SILVYN® LTP
- Aplicaciones con tensión mecánica
- En situaciones en que haya líquidos alrededor
Composición de producto
- Tuerca de conexión métrica
- Cuello hexagonal, acodado a 45º
- Terminación interior de tubo
- Cabeza enroscable
Clasificación ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos
Clasificación ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal
Certificaciones
- IEC EN 61386-23
Material
- Cuerpo: latón niquelado
Junta tórica: sellado compresión PA
Grado de protección:
- IP66
IP67
IP68 (5 bar)
IP69
Rango de temperaturas
- desde -50 °C hasta +135 °C
- Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
- Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.