SKINDICHT® SM-M

SKINDICHT® SM-M, contratuercas métricas para agujeros pasantes en carcasas de paredes finas

Gran resistencia química Resistencia mecánica

CE

Referencia Denominación de pieza/tamaño Espesor en mm SW tamaño de llave mm Ø mm exterior Unidad / unid. embalaje Unidad base Precio (base)
SKINDICHT® SM-M
52102998 M 6 x 1 3.2 10 11.1 100
52102997 M 8 x 1 4.0 13 14.4 100
52102999 M 10 x 1 5.0 17 19.1 100
52103000
M 12 x 1,5 3.0 15 16.5 100
52103010
M 16 x 1,5 3.0 19 20.9 100
52103020
M 20 x 1,5 3.5 24 26.4 100
52103030
M 25 x 1,5 4.0 30 33.0 100
52103040
M 32 x 1,5 4.0 36 39.6 100
52103050
M 40 x 1,5 5.0 46 50.6 50
52103060
M 50 x 1,5 5.0 60 65.0 50
52103070
M 63 x 1,5 5.0 70 77.0 25
52103071
M 75 x 1,5 8.0 85 95.0 1
52103072
M 90 x 2 10.0 102 114.0 1
52103073
M 110 x 2 12.0 124 135.0 1

Ámbito de uso

  • Es necesario siempre que se vaya en dirección contraria a la tuerca o cuando las paredes finas de las carcasas solo permitan agujeros de entrada.

Composición de producto

  • Tuerca métrica según DIN EN 60423
  • Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • Descripción de clase ETIM 5.0: contratuerca para prensaestopas

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: contratuerca para prensaestopas

Material

  • Latón niquelado

Rango de temperaturas

  • desde -60 °C hasta +200 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.