SILVYN® FCE-M

Racor de latón niquelado de dimensiones reducidas y distintos diseños

Ahorro de espacio gracias a sus dimensiones compactas.

Referencia Tamaño métricoCompatible con SILVYN® FG NMUnidad / unid. embalajeUnidad base

Precio (base)

SILVYN® FCE COMPACT M
55503624
12 x 1,51310
55503625
16 x 1,51610
55503626
20 x 1,51610
55503627
20 x 1,52010
55503628
25 x 1,5255
61803855
32 x 1,5325
61803856
40 x 1,5402
SILVYN® FCE COMPACT 90° M
61803860
16 x 1,51610
61803861
20 x 1,51610
61803862
20 x 1,52010
61803863
25 x 1,5255
61803864
32 x 1,5325
SILVYN® FCE-F M
55503600
10 x 1,01010
55503601
12 x 1,51010
55503602
12 x 1,51310
55503603
16 x 1,51310
55503604
16 x 1,51610
55503605
20 x 1,51610
55503606
20 x 1,52010
55503607
25 x 1,5255
55503608
32 x 1,5325
55503609
40 x 1,5402
55503610
50 x 1,5502
55503611
63 x 1,5502
SILVYN® FCE-S M
55503612
10 x 1,01010
55503613
12 x 1,51010
55503614
12 x 1,51310
55503615
16 x 1,51310
55503616
16 x 1,51610
55503617
20 x 1,51610
55503618
20 x 1,52010
55503619
25 x 1,5255
55503620
32 x 1,5325
55503621
40 x 1,5402
55503622
50 x 1,5502
55503623
63 x 1,5502

Beneficios

  • Gran estabilidad mecánica
  • Gran resistencia a la tracción
  • Ahorro de espacio en la instalación
  • Resistente a la corrosión

Ámbito de uso

  • En combinación con tubos de protección:
  • SILVYN® FCE-V0
  • SILVYN® FCE-LFH

Composición de producto

  • Tuerca de conexión métrica
  • Cuello hexagonal
  • Terminación interior de tubo
  • Cabeza enroscable

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
  • Descripción de clase ETIM 5.0: conexión roscada para tubos protectores metálicos

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001180
  • ETIM 6.0 Class-Description: conexión roscada para tubo flexible protector de metal

Material

  • SILVYN® FCE COMPACT
    Piezas de metal: latón niquelado
    Juntas: NBR
  • SILVYN® FCE-F, FCE-S
    Latón niquelado

Grado de protección:

  • SILVYN® FCE COMPACT: IP 68
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: IP 54

Rango de temperaturas

  • SILVYN® FCE COMPACT: -45°C a +105°C
    SILVYN® FCE-F, FCE-S: -55°C a +260°C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.