e-Shop

SILVYN® TC

SILVYN® TC es un tubo corrugado paralelo con un diseño innovador gracias a las roscas métricas integradas, montaje con contratuerca métrica estándar

  • No requiere racores
  • Se puede utilizar con contratuerca de seguridad
  • Longitud de segmento definida

Gran resistencia químicaLibre de halógenosAhorro en tiempo de instalaciónLigeroResistente a radicación UV

Referencia Tamaño nominalDI x DE mmTamaño métricoUnid. de embalaje:
m por rollo
Unidad base

Precio (base)

61221035
1716.6 x 21.220 x 1,550
64400650
2223.1 x 28.425 x 1,550
64400651
2628.9 x 34.532 x 1,550
64400826
3734 x 42,240 x 1,550

Beneficios

  • Dimensionalmente estable
  • Flexible
  • Con rosca
  • Ahorro de costes mediante instalación rápida y sencilla

Ámbito de uso

  • Construcción de cuadros eléctricos
  • Construcción de maquinaria
  • Ingeniería de planta
  • Para uso en interiores y exteriores

Características de producto

  • Libre de halógenos y cadmio
  • Resistente a la abrasión
  • Aumento de la resistencia contra el aceite, gasolina y otros productos químicos

Composición de producto

  • Tubo corrugado de perfil fino fabricado en poliamida 6

Aviso

  • Recomendamos usar un sellado adicional para maximizar la clase de protección IP
  • Longitud de la sección 222 mm

Clasificación ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
  • Descripción de clase ETIM 5.0: tubo poliamida corrugado

Clasificación ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001175
  • ETIM 6.0 Class-Description: tubo flexible ondulado de plástico

Colores disponibles

  • Negro (RAL 9005), resistente a UV

Material

  • PA 6
    Libre de halógenos
  • Comportamiento en fuego según UL 94 V-2

Rango de temperaturas

  • desde -40 °C hasta +120 °C

  • Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
  • Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.